Grande formato e precisione: le stampanti 3D in ufficio

Sistema di movimento lineare igus MANUS con struttura in alluminio e carrello scorrevole.

Dati tecnici:

  • Cosa serviva: Una stampante 3D precisa e di grande formato adatta all'uso in uffici o officine
  • Requisiti: Nessuna manutenzione, facile installazione, elevata precisione, 100% esente da lubrificazione, nessuna adesione di polvere e sporco, silenziosa e senza vibrazioni grazie all'uso
  • in ufficio Prodotti utilizzati: guida a T drylin® e carrello di guida con regolazione, vite conduttrice ad alta elica dryspin® e chiocciola conica ad alta elica, catena portacavi e-chain®
  • Successo per il cliente: Gli ingegneri utilizzano guide lineari, carrelli, mandrini filettati e chiocciole coniche del tipo dryspin® per i movimenti lineari di tutti e tre gli assi. I mandrini consentono velocità di traslazione fino a 120 mm/s. Tutti i componenti contribuiscono a ridurre al minimo la manutenzione della stampante 3D. La stampante 3D giusta per l'ufficio.

Stampante 3D precisa per ufficio e officina

Prodotti utilizzati

Cinghia dentata DST-LS con rinforzo in cavo d'acciaio.

Vite multiprincipio dryspin®

Supporto flangiato con filetto interno per alloggiamento di albero o cuscinetto.

dado a vite conica dryspin® ad alta elica

Guida profilata drylin T in alluminio in sezione trasversale.

Guida con binario drylin® T

Modulo di scorrimento drylin TW con estremità nera e manopola laterale di regolazione.

Guida con binario drylin® T

Catena portacavi igus su un supporto in alluminio, con sfondo rimosso.

Catena portacavi

Hai domande sulla tecnologia dryspin®

Ulteriori applicazioni della stampa 3D

Stampante 3D per camera bianca

Stampante 3D in una cella di prova chiusa con guida del filamento e supporto per i pezzi.

Stampante 3D portatile

Dispositivo Lumifold con coperchio sollevato e componenti interni visibili.

Stampante 3D che si autoproduce

La guida lineare drylin R in una stampante 3D guida con precisione la testina.

Stampante 3D Fabforge Innovations

Modello CAD di una disposizione lineare con vari elementi di guida e assi igus.

Dado con vite conduttrice stampato

Vite filettata su una struttura macchina con aste guida e piastra metallica.

Mini stampante 3D

Applicazione LumiPocket con campioni stampati in 3D e un componente trasparente.
Viti igus dryspin con elementi di dado e simbolo del negozio.

Ordinare online:

Il configuratore Dryspin mostra un albero filettato e boccole flangiate selezionabili.

Configurare l'azionamento della vite principale:

Tecnologia a vite dryspin con freccia verso destra e simbolo di riciclo.

Migliorare la tecnologia ... ridurre i costi:

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Kilian Näf
Kilian Näf

Consulente tecnico commerciale per i cuscinetti a strisciamento

+41 62 388 97 80Inviate un'e-mail

Assistenza e consegne