Un nastro trasportatore sposta pezzi imballati in un impianto per materiali a contatto con alimenti.

Materiali iglidur per il contatto alimentare


iglidur A160 - cuscinetto "alimentare" con elevata resistenza ai fluidi (fino a +90°C)

  • Conforme alle normative FDA e UE per prodotti chimici e alimenti
  • Conforme al regolamento UE 10/2011 CE
  • Conforme FDA
  • Elevata resistenza ai fluidi
Granulato blu di materiale per la lavorazione dei materiali.

iglidur A180 - il tuttofare per gli alimenti

  • Il tuttofare conforme alla FDA
  • Il materiale iglidur® A180 soddisfa i requisiti della Food and Drug Administration (FDA)
  • Buona resistenza ai fluidi
  • Adatto per ambienti umidi
Granuli bianchi in un mucchio di materiale.

iglidur A181 - il cuscinetto universale per il contatto alimentare

  • Il cuscinetto universale per il contatto con gli alimenti
  • Conforme al regolamento UE 10/2011 CE
  • Conforme FDA
  • Universalmente applicabile
Granulato blu di materiale iglidur A181.

iglidur A200 - il "classico" per basse velocità

  • Conforme alla FDA per basse velocità
  • Il materiale iglidur A200 soddisfa i requisiti della Food and Drug Administration (FDA)
  • Adatto al contatto diretto con gli alimenti
  • Funziona a basse velocità
Granulato bianco di materiale iglidur A200.

iglidur A500 - lo specialista per le sostanze chimiche e della temperatura

  • Il maratoneta per temperature più elevate nel settore alimentare
  • Conforme al regolamento UE 10/2011 CE
  • Conforme FDA
  • Resiste a temperature comprese tra -100°C e +250°C
  • Senza PTFE e testato per i dannosi PFAS ➔ Ulteriori informazioni
Granulato beige in un mucchio su sfondo bianco.

iglidur AX500 - dissipativo e resistente

  • Conforme al regolamento UE 10/2011 CE
  • Cuscinetto a strisciamento estremamente resistente ai fluidi con elevata flessibilità
  • Resistente all'usura e ai fluidi
  • Elevata resistenza chimica
  • Resiste a temperature comprese tra -100°C e +250°C
Granulato nero di materiale iglidur AX500.

iglidur T220 - per l'industria del tabacco

  • Adatto all'industria del tabacco, conforme alla FDA
  • Privo di ingredienti indesiderati o proibiti nell'industria del tabacco
  • Il materiale iglidur® T220 soddisfa i requisiti della Food and Drug Administration (FDA)
  • Esente da lubrificazione e manutenzione
Granulato di materiale chiaro su sfondo bianco.

iglidur UW160 - adatto al contatto con acqua

  • Conforme a KTW, adatto al contatto con acqua potabile
  • Estremamente resistente all'usura durante il funzionamento continuo in mezzi liquidi
  • Adatto al contatto con acqua potabile (conforme a KTW)
  • Buona resistenza alle sostanze chimiche
Materiale granulare iglidur UW160 in un cumulo grigio.

Scatola campione iglidur improves con set di campioni e pannelli comparativi.

Scatola di campioni gratuita con cuscinetti a strisciamento

Cuscinetti iglidur sotto la lente d’ingrandimento.

Come funzionano i materiali iglidur

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Assistenza e consegne