Senza PTFE, conforme alla FDA, riciclato e automatizzato

Ecco le novità per Fachpack e drinktec 2025

Tecnologia dei cuscinetti per funzionamento continuo, sostanze chimiche e alte temperature

Cuscinetto flangiato TP in diverse versioni per l’ampliamento della gamma prodotti.

NOVITÀ Cuscinetti/inserti montati su flangia scomponibile

Boccola liscia iglidur G2 in plastica.

NOVITÀ Materiale: gioco ridotto del cuscinetto

Corona dentata con raggi per un componente tecnico.

NOVITÀ Parti sferiche fino a 200 giri/min

Anello distanziatore con due staffe di fissaggio per montare un cuscinetto.

NOVITÀ Cuscinetti con inserti sferici scomponibili

Puleggia in plastica nera con foro centrale.

NOVITÀ Pulegge resistenti all'usura

Fasciatura dell’anello esterno del cuscinetto.

NOVITÀ Rulli ad alte prestazioni

Rullo di scorrimento iglidur J con foro centrale e quattro cave rinforzate.

NOVITÀ Rulli in plastica robusti e durevoli

Cuscinetto a sfere in ceramica con gabbia metallica e sfere visibili.

NOVITÀ Cuscinetto a sfere resistente alle temperature e agli agenti chimici

Unità di trasferimento a sfere xiros BB-522-B180-ES-POM con e senza flangia.

Sfere portanti per applicazioni di lunga durata

Tecnologia dei cuscinetti PTFE-free e PFAS-tested

Cuscinetti a strisciamento iglidur senza PTFE, in versioni standard, con indicazione PFAS tested.

NOVITÀ Cuscinetto a strisciamento senza PTFE

Cuscinetti radenti iglidur W300PF beige.

Cuscinetto di lunga durata senza PTFE

Modulo lineare con tavola incrociata e guida miniaturizzata per movimenti lineari precisi.

NOVITÀ Asse lineare senza PTFE

Cavi CF-PTFE-free con marcatura senza PTFE e cavi igus chainflex multipolari.

Cavi chainflex senza PTFE

Senza PTFE e testato per PFAS.

I prodotti privi di PTFE e testati per PFAS

Whitepaper PFAS con diagrammi e pagine aperte su sfondo arancione.

White paper: PFAS in primo piano

Prodotti conformi alla FDA o prodotti adatti alle aree umide

Slitta lineare orizzontale con design igienico.

NOVITÀ Guida lineare con design igienico

Unità lineare igus ZLW con carrello centrale e guide lineari.

NOVITÀ Asse conduttivo conforme FDA

Motore passo-passo con albero e connettore del cablaggio visibili.

NOVITÀ Motore passo-passo per ambienti umidi

Cuscinetto a sfere a gola profonda B181 in plastica blu.

Cuscinetti a sfere per il settore alimentare

Modulo lineare con doppio carrello e piastra di montaggio.

Moduli lineari per carichi elevati

FDA e UE 10/2011

Cuscinetti e catene portacavi riciclati

echain e21 con simbolo di riciclo e flusso di materiale per HMI 2025.

NOVITÀ Catene portacavi riciclate

Anello di cuscinetto liscio iglidur verde.

Cuscinetto a strisciamento ECO

Componente circolare igus con foro centrale e fori per viti.

Ralla PRT in rigranulato

Cuscinetti illustrati, uno con marchio CO2 arancione.

Impronta di CO2 prevedibile

Senza PTFE e testato per PFAS.

I prodotti privi di PTFE e testati per PFAS

Cuore di riciclo chainge di igus formato da granuli di plastica verdi e maglie nere di catena portacavi.

Piattaforma di riciclo “Chainge”

Sostenibilità e conservazione delle risorse

Anteprima dello studio RWTH su cuscinetti in plastica e lubrificazione zero.

NOVITÀ Studio sull'assenza di lubrificazione dell'Università RWTH di Aquisgrana

Robot lineari, robot delta e sensori

Robot gantry per applicazioni di pallettizzazione con struttura lineare a portale.

NOVITÀ Robot lineare XXL per carichi fino a 25 kg

Robot delta in acciaio inox con tre bracci su sfondo chiaro.

NOVITÀ Robot Delta in acciaio inox

EC.WLC per E4.Q con vista ingrandita del componente in primo piano.

NOVITÀ Indicatore visivo delle condizioni

Robot Delta LCA-DR-1000 con bracci di azionamento incrociati e tre motori.

Robot Delta DR1000

Machine Planner su tablet con cella robotica e vista prodotto.

Machine Planner

Modulo di monitoraggio iSense e cavi colorati in una catena portacavi con simboli radio.

Catene portacavi e cavi smart

Prodotti approvati IPA per il confezionamento farmaceutico

e-skin flat Layerhalter con portacavi curvo e dettaglio del supporto evidenziato.

NOVITÀ Supporto per catene cleanroom autoportanti

e-skin flat con due canaline portacavi a forma di S.

Cavo compatto con classe ISO 1

Catena portacavi e-skin soft con due connessioni e cavi guidati.

Tubi corrugati con classe ISO 1

Whitepaper con copertina aperta e due pagine interne sui sistemi di alimentazione per camere bianche.

White paper sulle catene portacavi per la camera bianca

Allestimento di prova con produzione di batterie, catene E6 e triflex R TRC in un ambiente di test.

Prodotti per la camera bianca

Laboratorio in camera bianca con impianto igus e tecnico davanti a un sistema per produzione a basse particelle.

Test per camere bianche nel nostro laboratorio interno

Virtualmente con noi

Un uomo in fiera tiene un componente e lo fotografa davanti a una parete di prodotti igus.

Con te sul posto

Stand igus con visitatori e postazioni dimostrative per il motion plastics Tour 2019.

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Assistenza e consegne