Sistemi di alimentazione di energia per lunghe corse

Catene energetiche consigliate per lunghi viaggi

Catena portacavi igus in una guida lineare con raggio di curvatura mobile.

NOVITÀ: catena di trasmissione

Catena portacavi igus con più catene e simbolo magenta di segnale wireless.

NOVITÀ: catena rol e P4HD.56R

Catena portacavi per un sistema di trasporto in un impianto industriale al porto.

NOVITÀ: soluzioni complete iSet

e-chain con canali per cavi per applicazioni in movimento.

Serie E4.1

  • le applicazioni Altezze interne: 30-800 mm
  • Adatto per
  • applicazioni impegnative Design sottosquadro per una
  • stabilità laterale ottimale Collegamento esterno e interno per un rapido assemblaggio
Catena portacavi e-chain E4.4 in vista laterale.

Serie E4/4HD

  • Altezze interne: 56-80 mm
  • Elevata stabilità
  • Ideale per applicazioni pesanti
  • Con traverse su ogni collegamento
e-chain P41 con sistema di guida cavi integrato per linee mobili.

Serie P4.1

  • Altezze interne: 56-80 mm
  • Corse fino a 800 m e oltre
  • Velocità fino a >5 m/s
  • Monitoraggio intelligente dell'usura possibile
Catena portacavi con cavi e segmenti di connessione.

Serie P4

  • Altezze interne: 32-42 mm
  • Corse fino a 800 m e oltre
  • Velocità fino a >10 m/s
  • Peso di riempimento fino a 7 kg/m
Catena portacavi igus con rulli per la guida dell'energia.

Catena portacavi a rulli

  • Altezze interne: 32-80 mm
  • 75% di potenza motrice in meno
  • Velocità possibili fino a 6 m/s
  • Resistenza al rotolamento uniforme
Sistema Auto-Glide e-chain con elementi di guida per la catena portacavi.

autoglide

  • Altezze interne: 32-80 mm
  • 75% di potenza di azionamento in meno
  • Velocità possibili fino a 6 m/s
  • Resistenza al rotolamento uniforme

Dove vengono utilizzati i sistemi a catena energetica?

Impianto di trasporto per lunghe distanze in un sito industriale.

Viaggio: 615m

Guida portacavi su un sistema a binario in un capannone industriale.

Velocità: fino a 10 m/s

Ponte con carico elevato di notte, con sistema igus Long Travel e simbolo del peso.

Carichi elevati: 100 kg/m

Sistema di guida per cavi in un impianto industriale con lungo percorso.

Efficienza: 57% di consumo di energia in meno

Guida a lunga corsa con catena portacavi in un impianto industriale.

Funzionamento silenzioso

Catena portacavi sporca in un impianto con accumuli di polvere e sporco.

Sporco e polvere

Temperature

Una gru trasporta una lunga struttura in acciaio in un impianto industriale.

Acidi e agenti chimici

Gli ingranaggi vengono disegnati a mano.

La vostra applicazione non è nell'elenco?

I vantaggi in breve

Lungo impianto di trasporto con struttura in acciaio blu in un cantiere o in una miniera a cielo aperto.
  • Lunghe percorrenze di 1.000 metri e oltre.
  • Tutti i media, ad esempio energia elettrica, idraulica e pneumatica, nonché segnali digitali, elettrici o luminosi, e fluidi liquidi possono essere alimentati in
  • parallelo. Nessuna interfaccia non necessaria.
  • Peso di riempimento fino a 100 kg/m.
  • Basso rumore di traslazione.
  • Elevata efficienza energetica
  • con catena portacavi a rulli. Durata utile di 10 anni e oltre con catena portacavi e
  • cavo. Robusto in tutte le applicazioni come vento, intemperie, sporcizia, sostanze chimiche e merci
  • sfuse. Rapida installazione e ammodernamento di cavi e tubi flessibili.

Confronto

Catena portacavi a confronto con tamburo avvolgicavo e la scritta «VS».

Sistemi per catene portacavi al posto di avvolgicavi motorizzati

Sistema Microflizz a confronto con la barra conduttrice e simboli radio.

Sistemi per catene portacavi, anziché sistemi con barre collettrici

Confronto tra catena e sistema festoon con «VS».

Sistemi per catene portacavi anziché festoni

Dalla consulenza all'installazione

Progetti di ingegneria e soluzioni personalizzate

Un montatore fissa un componente a una trave d'acciaio sotto una struttura arancione.

Installazione e post-vendita

Altri prodotti per lunghi viaggi

Cavo CFCRANE assemblato con simboli CE, RoHS e garanzia di 36 mesi.

Cavo di alimentazione CFCRANE

  • Per tensioni e prestazioni massime
  • Ignifugo Resistenza
  • ai raggi UV:
  • Elevata Resistenza all'olio: resistente all'olio (secondo DIN EN 60811-2-1)
Cavo CF300ULD con conduttore in rame e marchi di certificazione per camere bianche e resistenza al fuoco.

Cavo unipolare CF300.UL.D

  • Per carichi molto elevati
  • Applicazioni di scorrimento di 400 m e oltre
  • Applicazioni interne ed esterne, resistente ai
  • raggi UV Resistenza ai raggi UV: elevata
Catena portacavi igus con simboli CE, RoHS, Clean Room e garanzia 36 mesi.

Cavo in fibra ottica CFLG.LB

  • Per sollecitazioni massime a 5 x d
  • Rivestimento esterno: TPE
  • Applicazione scorrevole (orizzontale) di 400 m e oltre Resistenza
  • ai raggi UV
Catena portacavi igus con cavi raccolti e simbolo di onde magnetiche.

Sensore per la misurazione della forza di spinta/trazione EC.PP

  • Sistema di posizionamento integrato nella catena portacavi Fornisce informazioni
  • sulle forze di spinta/trazione dipendenti dalla posizione Utilizza le informazioni sulla
  • posizione dall'applicazione per altri scopi
Guida lineare in metallo con due profili guida laterali.

Canale guida in acciaio

  • Ampia gamma di misure per quasi tutte le catene portacavi®
  • Installazione molto semplice e universale
  • Guida in acciaio molto robusta e resistente per applicazioni speciali in ambienti difficili
Due unità di controllo igus PPDS con display, tastierino e maniglie laterali.

Monitoraggio delle condizioni i.Sense

  • Funzione di spegnimento sicuro o di allarme in caso di guasto del
  • sistema Il sistema si arresta quando viene superata la forza
  • Programmabile individualmente e registrazione degli eventi nella memoria dati
Grande bobina di cavo con pellicola protettiva in un magazzino.

Sistemi per catene portacavi preassemblati

  • Tempo di cablaggio ridotto del 95%
  • Riduzione del tempo di
  • installazione Soluzioni Plug & Play, ad esempio per la movimentazione di materiali sfusi
Sistema di catena portacavi in plastica in un impianto lineare.

plane-chain

  • Design eccezionalmente compatto A
  • prova di
  • guasti e senza manutenzione
  • Protetto dall'alloggiamento Per alte velocità

Wonderbox per i.Cee

  • Monitoraggio del
  • sistema senza contatto Dichiarazioni di
  • durata predittiva per ogni singolo collegamento della catena Installazione esterna salvaspazio all'estremità fissa

Test di "sollevamento della catena", "carico del vento" e "corse lunghe"

Il sollevamento della catena su corse lunghe

Carico al vento su corse lunghe

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Assistenza e consegne