Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

CH(IT)

Assi con cinghia dentata drylin® ZLW

Gli assi con cinghia dentata drylin® della serie ZLW sono idonei per molte attività di posizionamento e regolazione diversi. Il profilo esente da lubrificazione drylin® W funge da guida lineare e una cinghia dentata funge da azionamento. La corsa è selezionabile individualmente. Grazie al design leggero in plastica e alluminio, gli assi con cinghia dentata drylin® ZLW hanno una massa inerziale ridotta che li rende molto efficienti. Come sistema individuale o robot lineare, la serie ZLW offre la soluzione ideale sia in spazi limitati sia in applicazioni che richiedono un grado elevato di resistenza alla torsione Tutti gli assi con cinghia dentata drylin® ZLW possono essere ordinati pronti per il collegamento e configurati con motori passo-passo e DC drylin® E.

Aree di applicazione tipiche

Tecnologia medica e di laboratorio

Movimentazione

Attività di posizionamento (pick & place)

Regolazione di telecamere/sensori

Costruzione di macchine

Proprietà speciali

Supporti alle estremità con cuscinetto a sfere scanalato

Sistema di guida lineare esente da lubrificazione con cuscinetti in polimero

Varie lunghezze della slitta

Profilo in alluminio anodizzato duro

Cinghie dentate in poliuretano o in neoprene


Quando usarlo?

Rapido posizionamento di carichi ridotti

Per un funzionamento silenzioso

Struttura sottile

Applicazione sommersa con cinghia UW

Soluzione economica come versione di base

Funzionamento continuo

Quando non usarlo?

Quando carichi elevati devono viaggiare con dinamicità

Quando serve una precisione di posizionamento < 0,1 mm


Dati tecnici, coppia motrice, design asse con cinghia dentata

Configuratore della tecnologia lineare drylin®

Configuratore della tecnologia lineare drylin®

Trovate le soluzioni adeguate in modo semplice e veloce.
Coppia motrice e carico - Tecnologia lineare drylin®

drylin® ZLW - Coppia motrice e carico

Design asse con cinghia dentata - Tecnologia lineare drylin®

drylin® ZLW - Progettazione asse lineare con cinghia dentata


Opzioni drylin® per assi con cinghia dentata

ZLW-0630
versione di base, standard

Asse con cinghia dentata nella dimensione di installazione 0630

ZLW 0630-OD - Azionamento inverso
versione di base, standard

Asse con cinghia dentata nella dimensione di installazione 0630 azionamento inverso

ZLW 1040
versione di base, standard

Asse con cinghia dentata nella dimensione di installazione 1040

ZLW 1040-OD - Azionamento inverso
versione di base, standard

Asse con cinghia dentata nella dimensione di installazione 1040 azionamento inverso

ZAW 1040 versione con asse a sbalzo, standard

Asse a sbalzo dimensione di installazione 1040

ZLW dimensione di installazione 1660-OD - Azionamento inverso

Asse con cinghia dentata ad azionamento inverso nella dimensione di installazione 1660-OD

ZLW dimensione di installazione 1040 per usi speciali

Asse con cinghia dentata nella dimensione di installazione 1040 per usi speciali

ZLW dimensione di installazione ampia 1080 versione standard

Asse con cinghia dentata nella dimensione di installazione 1080

Asse con cinghia dentata ZLW 0630-P in carbonio

Asse con cinghia dentata nella dimensione di installazione 0630-P

ZLW-20 versione in alluminio o acciaio inossidabile

Asse con cinghia dentata nella dimensione di installazione 20

Accessori:

in spedizione entro 48 ore Possibilità di fissaggio

L'asse lineare drylin® ZLW può essere fissato in vari modi.

Motori drylin® E

Panoramica dei motori passo-passo e accessori drylin® E. Compatibili con le slitte lineari drylin®.
Flangia motore ZLW

ZLW – Flangia motore NEMA, standard e personalizzata

La flangia motore può essere fissata sulla traversa estrema con quattro viti.


La gamma comprende anche:

Assi lineari elettrici con motore drylin® E

Assi lineari elettrici con motore drylin® E

Robot lineari drylin® E completi

robot lineari drylin® – robot lineari, robot lineari a 2 assi, robot lineari a 3 assi

in spedizione entro 48 ore

I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH