Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Bride en inox, en aluminium, en zinc ou en polymère
2Sans lubrifiant grâce aux paliers et aux écrous en polymères
33 matériaux d'arbre
4Chariots en aluminium anodisé dur ou en plastique robuste
58 pas de vis trapézoïdales et 4 pas de vis hélicoïdales
6Usinage de la vis en fonction du plan ou sortie de vis Vis en acier, en inox ou en aluminium
Indicateurs de position, poignées de blocage et molettes disponibles
Matériau de l'élément de glissement : | iglidur® J |
Matériaux d'arbres : | Alu, anodisé dur
Cf53 Acier inox |
Matériaux des vis trapézoïdales : | acier
acier inoxydable aluminium anodisé dur |
Avec sortie directe du poids, du prix et du délai de livraison
Plan coté
Fichier CAO 3D
Pour les changements de format
Dans les milieux extrêmes
Si une solution prête à monter et peu coûteuse est souhaitée
Si une résistance à la corrosion est exigée
Si le niveau sonore doit être faible
Si des charges élevées doivent être déplacées de façon très dynamique
Si une précision de positionnement < 0,1 mm est nécessaire
Si une distance élevée doit être couverte en fonctionnement continu
Exécution robuste
Existe en 3 dimensions différentes
Différents matériaux pour arbre et vis
Sans entretien et résistante à la corrosion
TR 10 x 2, TR 18 x 4, TR 24 x 5
Ecrou pour vis trapézoïdale précontraint, précontrainte : 50 N
Jeu radial réglable manuellement et en continu
L'extrémité de broche en sortie permet un fonctionnement avec volant manuel et moteur
Grande flexibilité
Idéale pour les applications à 2 chariots
Fonctionnement à sec sans entretien
Palier au jeu réglable
Pas : 10 x 12, 10 x 50, 18 x 100
Vis à pas rapide
Solution grande vitesse
Fonctionnement à sec sans entretien
Version en aluminium
Pour les changements de format rapides
Freinage par blocage automatique, avec
courses au choix
Sans lubrification ni entretien
Précision élevée, indépendamment de la charge
Rattrapage automatique
Silencieux
Insensible à la corrosion
Vitesse et précision plus élevées
Charge radiale possible avec entraînement par courroie
Couple constant
Jeu axial réduit
Températures élevées, jusqu´à +180 °C
Arbres et vis en acier inox
Matériau de palier : iglidur® X
Chariots et traverses en aluminium anodisé dur
Solution facile à rincer
Les raccords vissés sont facilement accessibles et les écartements généreusement dimensionnés
Matériaux : polymères et inox
Version miniature
Très faible poids
Très économique
Résistance à la corrosion
Chariots et traverses en
polymères hautes performancesRobuste version en polymères
Faible poids
Economique
Résistance à la corrosion
Version légère tout en plastique
Pour les changements de format rapides
Freinage par blocage automatique, avec
courses au choix
Précision élevée, rigidité extrême et alignement précis grâce à une fabrication CNC
Disponible en version Standard et Preload
Montage possible de l'unité supérieure avec alignement à gauche ou à droite