Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Corpo principale in acciaio inossidabile, alluminio, zinco o plastica
2Esente da lubrificazione con cuscinetti e dadi in polimero
33 materiali per gli alberi
4Slitte in alluminio anodizzato o polimero solido
58 dimensioni con filettatura standard 4 dimensioni con filettatura di comando
6Lavorazione del mandrino in base ai disegni o al perno del mandrino. Mandrini in acciaio, acciaio inossidabile o alluminio
Indicatore di posizione, blocco e pomelli disponibili
Materiale della lamina di scorrimento: | iglidur® J |
Materiali dell'albero: | alluminio, anodizzato duro Cf53 acciaio inossidabile |
Materiale del mandrino: | acciaio acciaio inossidabile alluminio, anodizzato duro |
Con visualizzazione immediata di peso, prezzo e tempi di consegna
Disegno tecnico
File CAD 3D
Per regolazioni di formato
In ambienti estremi
Quando serve una soluzione economica e pronta per l'installazione
Quando è necessaria la resistenza alla corrosione
Quando serve una ridotta rumorosità
Quando carichi elevati devono muoversi con elevata dinamicità
Quando serve una precisione di posizionamento < 0,1 mm
Se servono elevate prestazioni di funzionamento continuo
Struttura solida
3 diverse dimensioni
Diversi materiali per gli alberi e la vite
Esente da manutenzione e resistente alla corrosione
TR 10 x 2, TR 18 x 4, TR 24 x 5
Madrevite trapezoidale precaricata, forza di precarico: 50 N
Gioco radiale regolabile manualmente e in modo continuo
L'estremità della vite non lavorata consente il funzionamento con pomello o motore
Elevata flessibilità
Ideale per 2 slitte
Funzionamento a secco esente da manutenzione
Giochi regolabili
Passo 10 x 12, 10 x 50, 18 x 100
Vite multiprincipio
Soluzione per elevate velocità
Funzionamento a secco esente da manutenzione
Versione in alluminio
Per rapide regolazioni di formato
Incluso freno autobloccante
Lunghezza della corsa variable
Esente da lubrificazione e manutenzione
Elevata precisione indipendentemente dal carico
Autoallineante
Silenzioso
Resistente alla corrosione
Velocità di rotazione e precisione maggiori
Azionamento con cinghia per carichi radiali
Coppia motrice costante
Gioco assiale ridotto
Temperature elevate fino a +180°C
Albero e mandrino in acciaio inossidabile
Materiale del cuscinetto iglidur® X
Slitta e traverse in alluminio anodizzato
Soluzione facile da pulire
I collegamenti a vite sono facilmente accessibili e le eventuali fessure sono corrispondentemente larghe.
Materiali: plastica e acciaio inossidabile VA
Versione in miniatura
Peso ridotto
Economico
Resistenti alla corrosione
Slitta e traverse dell'albero in
polimeri ad alte prestazioniDesign in polimero solido
Peso ridotto
Economico
Resistenti alla corrosione
Modello leggero in polimero solido
Per rapide regolazioni di formato
Incluso freno autobloccante
Lunghezza della corsa variable
Elevata precisione, rigidezza estrema e allineamento preciso con la slitta monoblocco
Disponibile come versione standard e precaricata
Assemblaggio dell'unità superiore con disposizione a sinistra o a destra possibile