Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

CH(IT)

igus® sistema triflex® R "light" - controllo del movimento su tutti gli assi

triflex® R "light" - catena a 3 assi per applicazione robotiche e non robotiche

Struttura leggera - facile da installare, modulare, economica e duratura

1... Bloccaggio "semplice"

Riempimento molto rapido di cavi e tubi grazie al meccanismo "semplice"

… rapido da riempire, semplice, economico

Dettagli del principio di funzionamento

Doppio aggancio

Meccanismo di apertura "semplice"

I cavi e i tubi possono essere semplicemente spinti nella catena usando il pollice. Questo permette di ridurre il tempo di assemblaggio fino all'80%.

Collaudato igus®

prova di trazione

Riduzione dei tempi di assemblaggio e risparmio dell'80% del tempo

Tempo di assemblaggio: inserimento di 2 cavi di Ø 6 e 10 mm (saremo lieti di fornirvi i dettagli su queste e su molte altre prove)

Esempio applicativo

Tornio multimandrino CNC

Una serie di catene portacavi triflex® R su un tornio multimandrino CNC. Montaggio rapido del cavo grazie al meccanismo "semplice"

2... Elevato assorbimento della forza di trazione grazie al meccanismo trailer

… Grazie allo speciale meccanismo trailer, triflex® R può assorbire elevate forze di trazione - somiglianza con il gancio di traino

Dettagli del principio di funzionamento

Principio trailer

Principio trailer

Grazie allo speciale meccanismo trailer, triflex® R può assorbire elevate forze di trazione.

Collaudato igus®

prova di trazione

Prova 3602: prova della forza di trazione

Prova della forza di trazione con TRE.100.145 nel laboratorio igus®: 3846 N di forza di trazione

Esempio applicativo

Robot di saldatura

Elevate accelerazioni e cambiamenti di direzione sono tipici dei movimenti del robot. Le maglie stanno insieme grazie al meccanismo trailer igus®.

3... Raggio di curvatura minimo definito

...per la massima durata d'esercizio del cavo
...impedisce la compressione dei tubi per liquidi

Dettagli del principio di funzionamento

Doppio aggancio

raggio di curvatura minimo

Tutti i tipi di triflex® R sono classificati con un raggio di curvatura minimo definito. Questo garantisce che nessun cavo o tubo sia compresso in modo eccessivo e di conseguenza danneggiato. Ciò aumenta l'affidabilità operativa dell'applicazione e la durata d'esercizio di cavi e tubi.

Collaudato igus®

prova di trazione

Prova 3418: forza di rottura

Prova della massima forza di rottura nel raggio. Carico minimo 217 N sul fermo del raggio estremo, p. es. per un TRC.40.058

Esempio applicativo

Robot di pallettizzazione

Le più piccole dimensioni del robot richiedono anche minimi raggi di controllo del movimento sui cavi. triflex® protegge i cavi e i tubi grazie a raggi di curvatura minimi definiti

4... Fermo di torsione su ogni maglia della catena

...riduce al minimo il carico di torsione sul cavo

Dettagli del principio di funzionamento

Doppio aggancio

Fermo di torsione

Ogni maglia della catena triflex® R ha un fermo di torsione di circa +/-10°. Questo distribuisce la torsione presente nelle applicazioni del robot su tutta la lunghezza della catena e aumenta la durata d'esercizio di tubi e cavi.

Collaudato igus®

Prove di torsione

Prova: torsione

Il laboratorio igus® effettua prove di torsione su triflex® R e cavi, durante i quali il triflex® R viene ruotato e "arrotolato"

Esempio applicativo

Robot di saldatura

Movimenti serrati di rotazione e torsione avvengono soprattutto sulla testa del robot. In questo caso, il triflex® R limita la torsione dei cavi con il fermo di torsione stabilito, e distribuisce la torsione su una lunghezza maggiore. Questo aumenta la durata d'esercizio di tubi e cavi.

5... Meccanismo di apertura a scatto (TRLF)

Apertura e chiusura rapide

Dettagli del principio di funzionamento

Doppio aggancio Semplice apertura e chiusura a mano o con un cacciavite. Collegamenti sicuri e ad accoppiamento geometrico tra il traversino di apertura curvo e l'elemento strutturale. Per riempire con facilità cavi e tubi anche con diametri ampi!

Collaudato igus®

prova di trazione TRLF. 65 sul robot di prova igus® - le configurazioni della prova in loco forniscono la massima affidabilità del prodotto.

Esempio applicativo

triflex® R TRLF - versione light - facile da aprire a mano o con cacciavite

6... TRL e TRLF – soluzione efficace e dalla struttura leggera

Dettagli del principio di funzionamento

Doppio aggancio La serie TRL è il 50% più leggera e il 58% più conveniente rispetto all'equivalente versione TRE. Doppio risparmio su peso e prezzo.

Collaudato igus®

prova di trazione igus® TRLF su un'applicazione con cella di prova Fanuc - assi 2-3

Esempio applicativo

TRL in una macchina utensili - riempimento rapido - ed economico.

7... Sistema modulare per facilitare l'accorciamento e l'allungamento

... niente funi d'acciaio, molle o simili

Dettagli del principio di funzionamento

Facile montaggio/smontaggio

Facile montaggio/smontaggio

Grazie alla sua struttura modulare, il sistema triflex® R può essere allungato e accorciato su richiesta. Questo fornisce massima flessibilità per qualsiasi installazione.

Collaudato igus®

prova di trazione

Esempio di montaggio

Nessun taglio di funi d'acciaio, molle o simili. Una parte stampata a iniezione, quindi allungabile o accorciabile "su richiesta".

Esempio applicativo

Robot di movimentazione

Come nelle catene portacavi igus® convenzionali, le catene portacavi triflex® R possono essere allungate o accorciate in "qualsiasi" sede

8... Cavità per la separazione ideale di cavi e tubi

Suddivisioni definite per cavi e tubi

Dettagli del principio di funzionamento

Doppio aggancio TRL + TRLF ha un sistema a 3 alloggiamenti. Questo permette la separazione ideale di cavi e tubi dell'aria e altro

Collaudato igus®

prova di trazione Facile riempimento e sostituzione di cavi preassemblati o tubi per liquidi.

Esempio applicativo

Per tubi spessi, rigidi e/o molti cavi

9... Apertura individuale per ogni cavità

Dettagli del principio di funzionamento

Robusta Ogni cavità può essere aperta indipendentemente dall'altra. Questo semplifica molto il riempimento con cavi e tubi.

Collaudato igus®

prova di trazione

Prova: prova di rotazione

La resistenza all'impatto di una triflex® R riempita con cavi viene verificata nelle prove di rotazione

Esempio applicativo

Macchina per taglio al plasma 3D

Oltre alla igus® triflex® TRE, altre catene portacavi (E2/000, E4.1) e guide lineari drylin® (drylin® W) vengono installate in questa macchina per taglio al plasma.

10... Attacco standard con fissacavi

... Fissaggio affidabile e rapido

Dettagli del principio di funzionamento

Doppio aggancio

Accessori modulari

Sono disponibili attacchi con piastre fissacavi per facilitare il montaggio. Questo permette di fissare i cavi e i tubi in modo rapido e pratico con fascette passacavi.

Collaudato igus®

prova di trazione

Prova: prova di trazione

Prova della forza di trazione sulle piastre fissacavi igus® con fascetta passacavi

Esempio applicativo

Robot di movimentazione

Fissati in modo affidabile e correttamente montati sul robot grazie alla maglia di prolunga.

11... Attacco come collegamento intermedio

... Collegamento ottimale al robot

Dettagli del principio di funzionamento

Accessori

Accessori

Utilizzando l'attacco come maglia di prolunga, TRL e TRLF possono essere assicurate/fissate in qualsiasi sede. "light AE" per TRL e TRLF - apertura semplice ed economica con un cacciavite.

Collaudato igus®

prova di trazione Forza di ritenzione della maglia di prolunga

Esempio applicativo

Robot

Fissati in modo affidabile e correttamente montati sul robot grazie alla maglia di prolunga.

12...Strumento di configurazione del robot

www.igus.it/quickrobot

... alla configurazione del vostro robot in pochi clic

Dettagli del principio di funzionamento

Doppio aggancio

Strumento online

Il configuratore per attrezzatura robot igus® è uno strumento di configurazione per i sistemi di alimentazione dei robot. In pochi clic, è possibile selezionare la configurazione adatta per 79 modelli di robot.

Collaudato igus®

prova di trazione

Strumento di configurazione del robot

Selezione di tipi di robot in base al produttore e alle dimensioni delle catene richieste per il diametro

Possono essere selezionati articoli facoltativi

Gli elenchi dei componenti vengono creati in formato PDF

L'opzione di attrezzatura per ogni asse può essere comodamente ordinata con un codice articolo.

Esempio applicativo

Ordine personalizzato

Ordine direttamene online o con l'elenco dei componenti.

13... È disponibile una serie di cavi per applicazioni torsionali

www.igus.it/chainflex

... più di 100 diversi cavi per applicazioni torsionali disponibili a magazzino

Dettagli del principio di funzionamento

Doppio aggancio

CF.Robot

Circa 100 diversi cavi CFRobot sono disponibili a magazzino senza costi di taglio e quantità minime. Forniamo anche sistemi readychain® completamente assemblati con connettori, o completi e pronti da installare.

Collaudato igus®

prova di trazione

Prova dei cavi

Tutti i cavi chainflex® per ROBOT in un sistema di alimentazione triflex® R sono ruotati almeno 3 milioni di volte con un gioco al punto fisso di 1 m e una torsione di ±180°.

Esempio applicativo

Sistema completo e affidabile.

Catena portacavi per robot triflex® R altamente flessibile e relativi cavi di torsione chainflex® CF.Robot di lunga durata

Ordine campioni



I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH