| Numero del test: | 4932 |
| Tipo di cavo: | CF298.05.04 |
| Tipo di cavo: | Cavo per trasmissione dati |
| Raggio di curvatura: | 18 mm (fattore 3,1 x d) |
| Durata d'esercizio: | 54 milioni di corse |
L'affidabilità e la sicurezza sono aspetti fondamentali quando si tratta di treni e ferrovie. La tecnologia ferroviaria è soggetta ai massimi requisiti di sicurezza e a condizioni ambientali difficili. Ne sono un esempio i dispositivi di sicurezza sulle porte dei treni. In questo caso specifico, il cavo viene esposto a sollecitazioni importanti in uno spazio di installazione estremamente ridotto.
Le prove hanno dimostrato che la durata d'esercizio del cavo dati CF298.05.04 supera 54 milioni di corse e che lo stesso può trasmettere i segnali relativi alla sicurezza in modo affidabile anche negli spazi di installazione più ridotti.
Dal lunedì al giovedì, dalle 8:00 alle 17:00.Venerdì dalle 8:00 alle 16:30
24h