Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Numero del test: | 5034 |
Tipo di cavo: | CF29.25.15.02.01.D |
Tipo di cavo: | TPE privo di alogeni |
Raggio di curvatura: | 100 mm (fattore 7,2 x d) |
Durata d'esercizio: | 45 milioni di corse |
I cavi della famiglia CF29.D vengono spesso utilizzati nei trasloelevatori dei dispositivi SRU dei magazzini automatizzati. Le dinamiche elevate e gli ambienti freddi pongono notevoli criticità per i componenti utilizzati che devono durare a lungo a temperature estremamente basse, ad esempio nelle celle frigorifere.
I test hanno messo in evidenza che la durata d'esercizio prevista per il cavo servomotore CF29.25.15.02.01.D. è di 45 milioni di corse e che lo stesso può operare senza problemi a temperature molto basse fino a -35 °C.
Dal lunedì al giovedì, dalle 8:00 alle 17:00.Venerdì dalle 8:00 alle 16:30
24h