Elevata precisione, rigidezza estrema e allineamento preciso con la produzione CNC
Disponibile come versione standard e precaricata
100% esente da lubrificazione e resistente alla corrosione
Regolazioni mediante vite trapezoidale TR 10x2
Montaggio dell'unità superiore con regolazione a sinistra o a destra possibile
Accessori disponibili (pomello, indicatore di posizione …)
| N. d'ordine | A -0,3 [mm] | H [mm] | E1 ±0,15 [mm] | E2 ±0,15 [mm] | Lunghezza base lx [mm] | Lunghezza base ly [mm] | R [mm] | f [mm] | lt ±0,1 [mm] | tk [mm] | ts [mm] | tg | kt [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHT-XY-12 | 85 | 56 | 70 | 73 | 145 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6.6 | M8 | 6.4 |
| SHT-XY-08 | 65 | 42 | 52 | 56 | 96 | 96 | 32 | 1.5 | 15.5 | 10 | 5.5 | M6 | 7 |
| SHT-XY-12-PL | 85 | 56 | 70 | 73 | 145 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6.6 | M8 | 6.4 |
| SHT-XY-20-EWM-PL | 130 | 86 | 108 | 115 | 202 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 | M10 | 8.6 |
| N. d'ordine | sg | d
[mm] | T
| l1
[mm] | d1 Standard | d1 alternativa | l2
[mm] | d2 Standard | d2 alternativa | ha1 [mm] | ha2 [mm] | W ha2-ha1 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHT-XY-12 | M6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 6h9 | 17 | 6h9 | 18 | 38 | 20 | |
| SHT-XY-08 | M5 | 8 | TR6x2/TR6,35x2,54 | 15.5 | TR6x2/TR6,35x2,54 | 5 | 15 | 5 | 13 | 29 | 16 | |
| SHT-XY-12-PL | M6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 6h9 | 17 | 6h9 | 18 | 38 | 20 | |
| SHT-XY-20-EWM-PL | M8 | 20 | TR18x4 | 26 | TR18x4 | - | 26 | 12h9 | 23 | 63 | 40 |
Tutti i moduli lineari drylin® SHT-ES sono forniti con viti trapezoidali autobloccanti in acciaio inossidabile. Su richiesta sono disponibili anche versioni in alluminio anodizzato duro. La serie può essere configurata anche con viti multiprincipio in acciaio inossidabile. In questo modo è possibile ottenere passi e velocità di azionamento molto più elevati, ma senza la funzione autobloccante.