Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.

drylin® NT - Meccanismo di bloccaggio

Fermo incluso

Il comprovato sistema drylin® N è ora disponibile con un meccanismo di bloccaggio.
 
Vi sono due versioni diverse:
a) Con fermo nelle posizioni finali e in posizione centrale
b) Con fermo di precisione con passo variabile (passo minimo 10 mm)
 

Guida in polimero solido / guida in alluminio

Peso ridotto, funzionamento silenzioso

Economici

Resistente alla corrosione, esente da lubrificazione al 100%

Lunghezze continue fino a 1200 mm (lunghezza totale estesa)


Nota: dividendo la lunghezza per la distanza tra i fermi si deve ottenere un numero pari.
Ad es. lunghezza 250 mm, fermi ogni 62,5 mm = 250 / 62,5 = 4
 
Settori: mobili, manutenzione, armadi elettrici, aerospaziale
drylin® NT-LM nella regolazione di porte di sicurezza in plexiglas
drylin® NT-LM nella regolazione di porte di sicurezza in macchine utensili

Dimensioni [mm]

Cod. art. b H L. min. L. max.
in spedizione entro 8-12 giorni lavorativi NTV-27-150 81.24 CHF Aggiungi al carrello
in spedizione entro 3-4 giorni lavorativi NTV-27-200 101.10 CHF Aggiungi al carrello
in spedizione entro 3-4 giorni lavorativi NTV-27-250 105.52 CHF Aggiungi al carrello
in spedizione entro 3-4 giorni lavorativi NTV-27-300 92.92 CHF Aggiungi al carrello
in spedizione entro 3-4 giorni lavorativi NTV-27-500 140.16 CHF Aggiungi al carrello
in spedizione entro 3-4 giorni lavorativi NTV-27-350 126.93 CHF Aggiungi al carrello
in spedizione entro 3-4 giorni lavorativi NTV-27-400 131.34 CHF Aggiungi al carrello
in spedizione entro 3-4 giorni lavorativi NTV-27-450 135.76 CHF Aggiungi al carrello
Altre informazioni sull'articolo scelto:
3D CAD 3D CAD
Richiesta prezzo Richiesta prezzo
myCatalog myCatalog

Guide telescopiche drylin® NT

Estensioni lineari completamente esenti da lubrificazione in corse continue di lunghezze da 100 mm a 600 mm - lunghezza massima estratta: 1200 mm. I sistemi telescopici comprendono binari di guida in alluminio anodizzato e un blocco di scorrimento nel comprovato materiale iglidur®. Grazie ai lubrificanti solidi integrati, i tribopolimeri iglidur® consentono il funzionamento a secco in qualunque applicazione. Oltre a essere esenti da manutenzione, presentano il vantaggio di poter essere usati tranquillamente in ambienti igienici puliti. Non vi è alcuna possibilità di trasferimento di oli o grassi su altri prodotti, vestiti o persone. Sono già state implementate persino applicazioni in docce ad aria per camera bianca. Il funzionamento a secco offre vantaggi anche in aree con accumulo di sporco. Le particelle di sporco non si attaccano alla guida e non diventano una massa appiccicosa. Come opzione, tutte le guide telescopiche possono essere fornite con un fermo in posizione iniziale-centrale-finale. È possibile soddisfare requisiti per posizioni di bloccaggio determinate individualmente.

in spedizione entro 3-4 giorni lavorativi
in spedizione entro 8-12 giorni lavorativi

I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® SE & Co. KG legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® SE & Co. KG o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® SE & Co. KG dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® SE & Co. KG