Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.

Lubrificare i cuscinetti a sfere? Con xiros® non è necessario

Sezione trasversale di un cuscinetto a sfere in plastica
Cosa rende così speciali i cuscinetti a sfere igus? Grazie ai polimeri impiegati, tutti i cuscinetti a sfere in plastica xiros sono permanentemente esenti da manutenzione e non richiedono lubrificazione aggiuntiva. 

► Anello interno ed esterno: 
l'idoneità di un cuscinetto a sfera in plastica xiros è determinata dai materiali dei due anelli. I nostri cuscinetti a sfere con attrito ridotto sono realizzati in polimeri ad alte prestazioni con diverse proprietà dei materiali, pertanto possono essere utilizzati in molte applicazioni , massimizzando la durata d'esercizio. 

► Gabbia per cuscinetti a sfere:
le gabbie dei nostri cuscinetti a sfera in plastica sono perfettamente corrispondenti ai materiali degli anelli esterno ed interno in termini di resistenza agli agenti chimici e alla temperatura.

► Sfere per cuscinetti: 
Oltre alle sfere in acciaio inossidabile, vengono utilizzate anche sfere in vetro o plastica. Le sfere in vetro devono essere selezionate quando è importante utilizzare un materiale privo di metalli e resistente agli agenti chimici. Le sfere in polimeri permettono di ottenere cuscinetti a sfere particolarmente leggeri. La versione in acciaio inossidabile è particolarmente economica e resistente alle temperature.
Clicca qui per visitare il negozio online!

Esenti da lubrificazione

I cuscinetti a sfere in plastica non richiedono lubrificazione

Economici

I cuscinetti a sfere in plastica sono economici

Direttamente dal produttore

Produttore di cuscinetti a sfere in plastica

I cuscinetti a sfere in polimero esenti da manutenzione sono innovativi e versatili

Configurazione online dei cuscinetti a sfere in plastica xiros®
La gamma di cuscinetti a sfere in plastica xiros si distingue particolarmente per l'ampia varietà di tipi e materiali. I cuscinetti a sfere di ridotte dimensioni vengono impiegati, tra l'altro, nella costruzione di modelli e nella tecnologia medica. I nostri cuscinetti a sfere sono utilizzati con successo in un'ampia varietà di applicazioni. La gamma di prodotti comprende anche pezzi speciali realizzati in base alle esigenze dei clienti.

Durata d'esercizio prevedibile

Grazie ai test svolti nel laboratorio di prova xiros, la durata d'esercizio dei cuscinetti a sfera igus può essere prevista con precisione anche in condizioni onerose e persino per applicazioni specifiche.
Configura i cuscinetti a sfere online e calcola la durata d'esercizio

Particolarmente leggeri

I cuscinetti a sfere in metallo sono robusti... ma anche pesanti. I cuscinetti a sfere xiros sono l'alternativa perfetta ad una vasta gamma di applicazioni, poiché i cuscinetti a sfere in plastica sono leggeri, affidabili e durevoli.

I cuscinetti a sfere in plastica vengono spesso impiegati nell'industria automobilistica e nell'ingegneria aerospaziale. Laddove il peso ridotto è decisivo, i nostri cuscinetti a sfere leggeri in plastica sono ideali.
Cuscinetti a sfere leggeri in plastica
I cuscinetti a sfere in plastica sono antiruggine

Resistente alla corrosione

I cuscinetti a sfere in plastica hanno un vantaggio fondamentale rispetto a quelli in metallo: sono estremamente resistenti alla corrosione. Anche quando impiegati in ambienti corrosivi, i cuscinetti a sfere xiros mantengono le loro caratteristiche di scorrevolezza e lunga durata d'esercizio, con requisiti di manutenzione ridotti.

Resistenti alle temperature

Grazie ai polimeri ad alte prestazioni appositamente sviluppati per condizioni operative estreme, i nostri cuscinetti a sfere sono adatti a temperature sia basse che alte, a seconda dell'applicazione. Grazie a queste caratteristiche, i costosi lubrificanti speciali richiesti dai cuscinetti metallici non sono necessari. Le prestazioni di questi cuscinetti a sfere in polimero sono state collaudate e verificate in numerose prove all'interno del laboratorio di prova xiros, anche in condizioni di freddo estremo fino a -100°C.

Per le applicazioni con elevati carichi termici, igus offre cuscinetti a sfere per alte temperature con resistenza termica fino a +150°C per un utilizzo a lungo termine.
I cuscinetti a sfere in plastica sono resistenti a temperature alte e basse
Cuscinetti a sfere in plastiche conformi FDA

Conformità FDA

I cuscinetti a sfere in plastica conformi alla normativa FDA sono utilizzati in tutte le applicazioni in cui i componenti entrano in contatto con gli alimenti o in aree sterili.

Grazie alle plastiche omologate FDA sviluppate da igus, che non necessitano di lubrificanti aggiuntivi, i cuscinetti a sfere xiros sono ideali per le applicazioni nei settori alimentare, delle bevande e dei dispositivi medicali.

Amagnetici e isolanti elettricamente

Laddove sia necessario evitare la presenza di metallo, i cuscinetti a sfere in plastica amagnetici e isolati elettricamente rappresentano la scelta migliore. La gamma xiros comprende sia cuscinetti a sfere in plastica pura sia varianti con sfere in vetro.

La gamma di prodotti comprende anche cuscinetti a sfere in polimeri conduttivi e rilevabili.
I cuscinetti a sfere in plastica sono amagnetici e isolati elettricamente
I cuscinetti a sfere in polimero sono resistenti agli agenti chimici

Resistente agli agenti chimici

Le plastiche resistenti alle sostanze chimiche sviluppate da igus consentono ai cuscinetti a sfere xiros di funzionare regolarmente anche a contatto con sostanze chimiche corrosive. La durabilità specificata e la durata d'esercizio calcolata si basano sui dati del nostro laboratorio di prova.

I cuscinetti a sfera in plastica resistenti alle sostanze chimiche non richiedono l'uso di costosi lubrificanti speciali, necessari in applicazioni esposte a sostanze chimiche corrosive.


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® SE & Co. KG legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® SE & Co. KG o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® SE & Co. KG dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® SE & Co. KG