Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.

motion plastics nei sedili delle auto

Lineare, girevole o oscillante: trova il prodotto adatto ad ogni tipo di movimento


Cuscinetto nella regolazione dell'altezza del sedile

  • Cosa serviva: Cuscinetti per la regolazione dell'altezza del sedile
  • Requisiti: riduzione del rumore, funzionamento fluido, appannamento ridotto, elevata capacità di carico, peso ridotto, basso coefficiente di attrito, compensazione della tolleranza, soluzione adatta anche per la verniciatura in cataforesi con asciugatura a temperatura elevata, assenza di corrosione
  • Prodotti idonei: cuscinetti a clip in iglidur M250 e iglidur K230, cuscinetti in iglidur GLW e iglidur G per carichi elevati
  • Successo per il cliente: i cuscinetti sono ottimizzati per attrito e usura, presentano un peso ridotto, una lunga durata d'esercizio e - grazie alle loro proprietà di riduzione del rumore (NVH/BSR) - consentono regolazioni silenziose. Alcuni modelli speciali come i cuscinetti a clip riducono inoltre i tempi di installazione. Il costo dei componenti stessi e la facilità di montaggio permettono di risparmiare. Non sono necessari processi di ricalibrazione e flangiatura - i tempi di sviluppo sono molto brevi. I nostri referenti tecnici offrono una consulenza completa a 360°: dal layout alla progettazione. Per i tuoi prototipi, puoi chiedere campioni realizzati nei nostri materiali ottimizzati per attrito e usura. Li produciamo tramite sinterizzazione laser in 24 ore.
Cuscinetto nella regolazione dell'altezza del sedile
Per la regolazione dell'altezza dei sedili:
la regolazione dei sedili dell'auto è fondamentale per il comfort e la sicurezza. D'altra parte si sta affermando lo sviluppo di veicoli autonomi e si stanno diffondendo i servizi di car-sharing. Di conseguenza, aumenta anche il numero di conducenti che guidano lo stesso veicolo e la necessità di regolare il sedile. Queste regolazioni elettriche dei sedili richiedono attuatori e motori compatti.
 
Per maggiori informazioni sulla regolazione in altezza dei sedili con i nostri cuscinetti ▸ vai al nostro blog.

Cuscinetti per la regolazione dello schienale

  • Cosa serviva: un cuscinetto silenzioso e a gioco ridotto per la regolazione dell'inclinazione del sedile
  • Requisiti: riduzione dei rumori al minimo, smorzamento delle vibrazioni, gioco ridotto, appannamento ridotto, elevata capacità di carico, peso ridotto, assenza di lubrificazione
  • Prodotti idonei: componenti speciali realizzati, ad esempio, in iglidur X, iglidur G e iglidur GLW
  • Successo per il cliente: i nostri materiali tribologicamente ottimizzati con lubrificanti solidi incorporati garantiscono un basso coefficiente di attrito, con conseguente riduzione della rumorosità durante il processo di regolazione. Il design dei cuscinetti, sviluppato da igus in base al contesto di installazione, funziona con un gioco ridotto e riduce i tempi di sviluppo e progettazione.
Ingranaggi e cuscinetti nel sistema di regolazione dello schienale
Per la regolazione dello schienale:
che sia manuale o elettrica, la regolazione dello schienale è una funzionalità presente da tempo in tutti i tipi di veicoli. Consente una postura di seduta confortevole e sicura. La riduzione del rumore e del peso, oltre all'assenza di lubrificazione, sono requisiti essenziali per il design moderno dei sedili. Sono proprio queste le caratteristiche dei componenti igus. I cuscinetti iglidur sono caratterizzati da bassi coefficienti d'attrito, usura ridotta e non necessitano di lubrificazione aggiuntiva.
Nella fase di sviluppo o di collaudo, durante i crash test, i cuscinetti sono stati sottoposti a carichi estremi. I test, tra altre cose, verificano l'usura e la generazione di rumore nell'intervallo di temperatura compreso tra -20° e +80°C. I nostri cuscinetti hanno superato le prove senza richiedere alcun intervento di manutenzione e senza guasti. I componenti in iglidur soddisfano anche i requisiti anti-appannamento dell'abitacolo e ammortizzano il sistema di seduta in caso di vibrazioni.
 

Supporto vite nella regolazione del sostegno lombare

  • Cosa serviva: ralle reggispinta per il supporto della vite di comando nell'azionamento
  • Requisiti: riduzione al minimo dei rumori, funzionamento fluido, assenza di corrosione, appannamento ridotto, elevata capacità di carico con alto coefficiente p x v = 1, peso ridotto, basso coefficiente d'attrito, compatibile con accoppiamenti in POM e PP GF30
  • Prodotti idonei: ralle reggispinta iglidur W300
  • Successo per il cliente: le ralle reggispinta sono una valida alternativa ai  cuscinetti assiali a sfere, sono prodotti economici con ottime prestazioni
Per la regolazione del sostegno lombare:
nell'industria automobilistica, le più recenti tendenze mettono in evidenza lo sviluppo di sedute e postazioni dinamiche, con una maggiore attenzione al comfort dei passeggeri. Dal punto di vista del comfort e dell'ergonomia, i sedili più avanzati propongono la regolazione elettrica del sostegno lombare: fornendo sostegno alle vertebre lombari, questi dispositivi aiutano a mantenere la corretta postura alleggerendo il carico muscolare per prevenire il mal di schiena. Nell'azionamento per la regolazione individuale del profilo dello schienale, i cuscinetti iglidur si contraddistinguono da bassa rumorosità e funzionamento scorrevole. Ottimizzati per l'attrito e l'usura, offrono un basso coefficiente di attrito radente e una lunga durata d'esercizio. I lubrificanti solidi incorporati nel materiale permettono di eliminare gli interventi e i costi di lubrificazione aggiuntiva.
Cuscinetti nella regolazione del supporto lombare

Cuscinetti nel poggiagambe

  • Cosa serviva: una soluzione di cuscinetti all'interno dell'auto per regolare il poggiagambe del sedile, i meccanismi di estensione del sedile e del poggiagambe
  • Requisiti: funzionamento fluido, basso coefficiente di attrito, alta capacità di carico, peso ridotto, appannamento ridotto, riduzione del rumore al minimo
  • Prodotti idonei: cuscinetti in iglidur M250 e iglidur G
  • Successo per il cliente: i cuscinetti iglidur consentono regolazioni silenziose, evitando fastidiosi rumori BSR e NVH all'interno delle cerniere dei sedili. Realizzati in polimeri tribologicamente ottimizzati, si caratterizzano per un peso ridotto fino a cinque volte rispetto ai corrispondenti cuscinetti in metallo.
Per supporto poggiagambe:
per migliorare il comfort, i sedili delle auto sono provvisti di meccanismi di estensione del sedile o poggiagambe. Questi e molti altri meccanismi di regolazione spesso sono presenti anche sui sedili Captain Chair.
Cuscinetti nel poggiagambe
Altri esempi applicativi per poggiatesta e braccioli:
Cuscinetti per poggiatesta
Cuscinetti e ingranaggi per braccioli

Disco di scorrimento per attacchi girevoli

  • Cosa serviva: un cuscinetto rotante per i sedili anteriori
  • Requisiti: riduzione al minimo della rumorosità, basso coefficiente d'attrito, alta capacità di carico, peso ridotto, assenza di lubrificazione, alta resistenza all'usura, appannamento ridotto
  • Prodotti idonei: anello scorrevole, ad esempio in iglidur J o iglidur RN293, disponibile come ralla o componente speciale personalizzato
  • Successo per il cliente: i nostri materiali tribologicamente ottimizzati con lubrificanti solidi incorporati garantiscono un basso coefficiente di attrito, con conseguente riduzione della rumorosità durante il processo di regolazione. Il design dei cuscinetti, sviluppato da igus in base al contesto di installazione, funziona con un gioco ridotto, riduce i tempi di sviluppo e progettazione e offre un notevole risparmio sui costi e sul peso rispetto ai prodotti equivalenti in metallo.
Disco di scorrimento per sedili girevoli
Per sedili girevoli:
per ora, i sedili girevoli sono tipici dei camper e di alcuni veicoli commerciali. Tuttavia, la tendenza relativa alla guida autonoma sta portando allo sviluppo di abitacoli con configurazioni più dinamiche, che presto saranno all'ordine del giorno. I sedili girevoli ottimizzano lo spazio all'interno del veicolo: sia il sedile del conducente che quello del passeggero possono essere ruotati fino a 360°, creando in poco tempo un comodo ambiente per più persone.
Un disco di scorrimento in materiale iglidur consente una semplice regolazione manuale o elettrica con coppia motrice ridotta grazie al basso coefficiente di attrito radente. Grazie ai lubrificanti solidi incorporati, il sistema non necessita di lubrificazione supplementare o di interventi di manutenzione.
I materiali utilizzati sono stati collaudati in vari test di resistenza, per verificare - tra altre cose - i valori di usura e di rumorosità nell'intervallo di temperatura compreso tra -20° e +80°C. Il risultato? Nessuna manutenzione e nessun guasto. iglidur J o RN293 soddisfano anche i requisiti contro l'appannamento dell'abitacolo e ammortizzano il sistema di seduta in caso di vibrazioni.

Cuscinetti per motori compatti nella regolazione elettrica dei sedili

  • Cosa serviva : Cuscinetti per il sistema motorizzato di regolazione elettrica del sedile, l'attuatore e l'unità di regolazione
  • Requisiti: velocità elevate, spazio di installazione ridotto, basso coefficiente di attrito, rumorosità minima, elevata capacità di carico, funzionamento scorrevole, peso ridotto, assenza di manutenzione e di lubrificazione esterna
  • Prodotti idonei: cuscinetti in iglidur J altamente resistenti all'usura e iglidur H1 per temperature elevate
  • Successo per il cliente: riduzione della rumorosità (NVH e BSR), elevate prestazioni a basse e alte velocità, bassi coefficienti di attrito, durata prolungata, assenza di lubrificazione esterna, risparmio sui costi e peso ridotto
Attuatore con ingranaggi
Motori per la regolazione elettrica dei sedili:
Nelle auto di serie, sono sempre di più le opzioni di regolazione elettronica che sfruttano la tecnologia degli attuatori. Ridurre al minimo rumori e peso è un criterio fondamentale nella progettazione dei sedili. I cuscinetti igus risultano più leggeri e silenziosi rispetto alle soluzioni tradizionali. I lubrificanti incorporati garantiscono una lunga durata d'esercizio, senza necessità di lubrificazione esterna.
Nei sedili delle auto, i motori compatti vengono utilizzati nelle seguenti applicazioni: regolazione lineare, inclinazione, regolazione dell'altezza, regolazione dello schienale e del poggiatesta, sostegno lombare, feedback tattile del sedile, pretensionamento della cintura di sicurezza.

Esempi di regolazione elettrica dello schienale del sedile:
dryspin per attuatori lineari
Cuscinetti e ingranaggi negli attuatori dei sedili

Protezione dei cavi in movimento nella regolazione lineare e in altezza del sedile

  • Cosa serviva: una protezione efficace per i cavi da posa mobile utilizzati nella regolazione lineare e dell'altezza dei sedili
  • Requisiti: protezione radiale dei cavi, funzionamento fluido in spazi di installazione ridotti, installazione semplice e riduzione dei tempi di installazione, facile inserimento dei cavi preassemblati con connettori
  • Prodotti idonei: catene portacavi E2 micro, serie easy chain E06
  • Successo per il cliente: il tempo di installazione ridotto è uno dei principali vantaggi delle catene portacavi easy chain. Il materiale flessibile e robusto igumid NB presenta inoltre ottime proprietà di elasticità ed è classificato UL94-V2.
Per proteggere i cavi in movimento, le catene portacavi permettono di ridurre al minimo il raggio di curvatura, prolungando la durata d'esercizio dell'intero sistema. I componenti compatti e la semplicità d'installazione risultano vantaggiosi per il montaggio iniziale e i successivi interventi di riparazione, permettendo di lavorare su cavi e catena in modo semplice.
Catena portacavi nel meccanismo di regolazione lineare del sedile

Protezione dei cavi in movimento nei sedili girevoli

  • Cosa serviva: protezione dei cavi nei movimenti rotatori e oscillanti all'interno del sistema di seduta
  • Requisiti: protezione radiale dei cavi con angolo di oscillazione di 200°
  • Prodotti idonei: catena portacavi E2 micro, specialmente la serie E2C.15
  • Successo per il cliente: cavi protetti e alimentazione sicura della seduta tramite una catena portacavi con raggio di curvatura reversibile (RBR)
Catena portacavi per movimenti rotatori nei sedili delle auto



I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® SE & Co. KG legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® SE & Co. KG o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® SE & Co. KG dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® SE & Co. KG