Bend testing device
A drylin lead screw linear system from igus is deployed in a bend testing device for welded seams.
Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Assi lineari con azionamento a vite, assi a cinghia dentata e cremagliera, nonché unità lineari in diverse combinazioni di materiale e albero: la tecnologia lineare drylin di igus viene già utilizzata con successo in un'ampia gamma di settori e garantisce meno interruzioni delle macchine e senza l'utilizzo di lubrificanti esterni. Laddove i sistemi di azionamento convenzionali falliscono, igus, con il suo portafoglio di prodotti, garantisce un'affidabilità di funzionamento assoluta.
A drylin lead screw linear system from igus is deployed in a bend testing device for welded seams.
Magazino, a start-up company in Munich, is developing new ideas for automated order picking.
Lubrication-free igus linear axes are successfully used in an automated cocktail mixing device.
The development of a CleanUp machine for the automated sample preparation in trace analysis was required.
Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
24h