Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.

triflex® R per applicazioni robotiche

Allungare la durata d'esercizio della catena portacavi su robot industriali

Dal punto di vista dell'utente, un sistema di alimentazione di energia per robot industriali multiasse deve soddisfare numerosi requisiti. La possibilità di programmare sequenze di movimento estremamente complesse, in parte fuori linea, nella fase di progettazione comporta spesso una forte sollecitazione dei cavi elettrici e dei tubi utilizzati. Alcune volte c'è il rischio di un guasto prematuro, spesso con conseguenti costi molto elevati per fermi della produzione. Le suddette caratteristiche, abbinate al design modulare e ai pratici accessori, sono state integrate nello sviluppo del sistema di catene portacavi triflex® R dal 2003.

Il principio di triflex® R

Il sistema per catene portacavi è formato da moduli monoblocco e robusti collegati fra loro. Il materiale utilizzato in molte applicazioni lineari è NB igumid testato e collaudato. Offre un'eccellente protezione ai cavi da urti e abrasione sul braccio del robot e resiste allo sporco, ai trucioli e a molti altri fluidi utilizzati nella costruzione meccanica. Analogamente al traino nei veicoli, le maglie monoblocco sono collegate tra loro con un attacco a "sfera/calotta", il cosiddetto "principio trailer".
Meccanismo di collegamento del sistema triflex® R
Il principio trailer si basa sulla capacità di assorbire elevate forze di trazione con la possibilità di montare e smontare il sistema di alimentazione di energia triflex® R in qualsiasi punto. E naturalmente senza cavi da estremità a estremità (acciaio) o altri elementi di supporto! I fermi esterni nei tipi TRC e TRE trasformano le torsioni che si sviluppano nel raggio interno in forze di trazione. Componenti elastici come bilancieri o molle montati esternamente sono spesso utilizzati nelle applicazioni di alimentazione di energia 3D e in particolare nei robot industriali. I cavi rimangono in tensione e vengono instradati intorno ai punti di interferenza grazie a questi meccanismi elastici.
Meccanismo elastico con tiranti in fibra ottica integrati

Uniche grazie al rinforzo in fibra e al FlexBar

triflex® R è usato per una facile implementazione del meccanismo elastico con tiranti in fibra ottica integrati. Questo assicura a triflex® R una flessione diretta. Con un componente integrato nell'estremità mobile, triflex® R consente, senza fibre di sostegno, di portare i cavi al robot.
Per utilizzare l'ampia gamma di opzioni del design triflex® R, una gamma di accessori completamente adattata è disponibile per l'utilizzo su robot industriali in aggiunta alle catene portacavi standard triflex® R e ai moduli di tiranti in fibra preassemblati. Il fissaggio e il montaggio del modulo con fibre di sostegno nella posizione ideale sul braccio del robot sono possibili con il kit di assemblaggio universale. In caso di modifiche o aggiunte al programma del robot, è possibile riallineare l'attacco più volte successivamente per adattarsi sempre alle nuove condizioni.
 
FlexBar consente movimenti complessi ai robotAmpi movimenti per robot con diverse sequenze di movimento sono possibili grazie al sistema FlexBar. Con il kit di assemblaggio universale per FlexBar è possibile realizzare praticamente qualsiasi sequenza di movimento. I cavi del robot rimangono in tensione anche in caso di movimenti molto ampi grazie all'elevata forza di richiamo del materiale high-tech utilizzato in FlexBar. Un riallineamento, ad esempio, in seguito a una modifica del programma è sempre eseguibile a costi ridotti.

Universale con accessori speciali

Le staffe di montaggio ad apertura facilitata con meccanismo di fissaggio sono fornite opzionalmente come attacco intermedio o finale con o senza pettine fissacavi integrato e con dispositivo di fissaggio di blocco o a rotazione. La gamma triflex® R è completata da una serie di accessori speciali. Quando si usano tubi flessibili molto spessi, ad es. cavi di alimentazione di saldatura, tubi flessibili per liquidi ecc., consigliamo di usare un fissacavi esterno con staffe fissacavi standard (CFX) Il fissacavo è fornito con una staffa regolabile a due dimensioni per il fissaggio sul braccio standard (30 mm) per molti produttori di robot. L'attacco all'estremità mobile può essere impostato sull'angolo ideale. Per l'utilizzo del sistema per catene portacavi triflex® R in ambienti a temperatura molto elevata, ad esempio nelle fonderie e nelle fabbriche di stampaggio a iniezione ecc., l'intero sistema o i componenti possono essere protetti contro gli schizzi da una guaina resistente al calore fino a un massimo di 600°C.

Movimentazione dei moduli con fibre di sostegno

Le fibre di sostegno devono essere impiegate con particolare cura. Le fibre di sostegno vengono fissate sul punto mobile, per prevenire il movimento all’interno della catena. Nel punto fisso 5 maglie vengono rinforzate così che il movimento delle fibre di sostegno avviene solo negli specifici fori. Le fibre di sostegno sono fornibili in lunghezze standard premontate. Il punto fisso viene identificato con cinque punti bianchi, nel punto mobile l’ultima maglia è identificata con un punto bianco. Per contrastare le forze occorre montare nel punto fisso due attacchi. Questi devono essere montati ad almeno 8 maglie di distanza tra loro. Gli attacchi non fanno parte delle fibre di sostegno e devono essere ordinati separatamente.

Il kit di assemblaggio universale

Il kit di assemblaggio universale comprende un tubo in acciaio inossidabile a 90°, due piastre di accoppiamento al robot e una piastra di montaggio, regolabile su due dimensioni, con le staffe di montaggio del modulo con fibre di sostegno. Se l'angolo del kit di assemblaggio universale è montato di fronte al sesto asse e se la lunghezza delle fibre di sostegno è maggiore della distanza fra il quinto asse e il primo punto fisso, triflex® R può arrivare in corrispondenza o vicino al braccio del robot fino al quinto asse.
Kit di assemblaggio universale per robot industriali
triflex® R senza fibre di sostegno, fissata all'estremità mobile, consente movimenti con un angolo di rotazione superiore a +/-180° sul sesto asse senza contatto fra catena e robot. Per un movimento del quinto asse superiore a 90° o dal quarto e sesto asse superiore a +/- 180° o in caso di spazio di installazione ridotto, si consiglia di installare il kit di assemblaggio universale rivolto all'indietro. Ora è possibile montare il modulo con fibre di sostegno sul braccio del robot con un angolo più ampio sfruttando l'effetto di richiamo elastico. Per robot di cui non sono noti i movimenti a priori, deve essere previsto il doppio della lunghezza nel modulo con fibre di sostegno per l'estremità libera della catena. Le staffe di montaggio sono incluse nel kit di assemblaggio universale.

Alternative

Il sistema per catene portacavi triflex® R con modulo con fibre di sostegno può essere montato su specifici punti di fissaggio. In questo caso, la catena viene adattata ai movimenti mediante ripetuti tentativi, riduzione e in alcuni casi allungamento. Un'altra alternativa è montare il sistema triflex® R vicino o dietro il robot con un modulo con fibre di sostegno verticale indipendente. Grazie alla massima estensione raggiungibile, l'alimentazione di energia segue i movimenti del robot in una vastissima gamma di lavorazioni.
Un team di specialisti è a disposizione per studiare la Vs. soluzione. Contattateci al +39 - 039 - 59 06 1

Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al giovedì, dalle 8:00 alle 17:00.
Venerdì dalle 8:00 alle 16:30

Online:

24h


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® SE & Co. KG legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® SE & Co. KG o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® SE & Co. KG dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® SE & Co. KG