Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

drylin® NT - Meccanismo di bloccaggio

Fermo incluso

 

Il comprovato sistema drylin® N è ora disponibile con un meccanismo di bloccaggio.
 
Vi sono due versioni diverse:
a) Con fermo nelle posizioni finali e in posizione centrale
b) Con fermo di precisione con passo variabile (passo minimo 10 mm)
 

Guida in polimero solido / guida in alluminio

Peso ridotto, funzionamento silenzioso

Economici

Resistente alla corrosione, esente da lubrificazione al 100%

Lunghezze continue fino a 1200 mm (lunghezza totale estesa)


Nota: dividendo la lunghezza per la distanza tra i fermi si deve ottenere un numero pari.
Ad es. lunghezza 250 mm, fermi ogni 62,5 mm = 250 / 62,5 = 4
 
Settori: mobili, manutenzione, armadi elettrici, aerospaziale

 
 

drylin® NT-LM nella regolazione di porte di sicurezza in plexiglas

 

drylin® NT-LM nella regolazione di porte di sicurezza in macchine utensili

 
cod. art.:
Dimensioni [mm]
Cod. art. b H L. min. L. max.
 NT-LM-35 35 19 140 600 a richiesta 
Altre informazioni sull'articolo scelto:
3D CAD Experts Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog
Guide telescopiche drylin® NT

Estensioni lineari completamente esenti da lubrificazione in corse continue di lunghezze da 100 mm a 600 mm - lunghezza massima estratta: 1200 mm. I sistemi telescopici comprendono binari di guida in alluminio anodizzato e un blocco di scorrimento nel comprovato materiale iglidur®. Grazie ai lubrificanti solidi integrati, i tribopolimeri iglidur® consentono il funzionamento a secco in qualunque applicazione. Oltre a essere esenti da manutenzione, presentano il vantaggio di poter essere usati tranquillamente in ambienti igienici puliti. Non vi è alcuna possibilità di trasferimento di oli o grassi su altri prodotti, vestiti o persone. Sono già state implementate persino applicazioni in docce ad aria per camera bianca. Il funzionamento a secco offre vantaggi anche in aree con accumulo di sporco. Le particelle di sporco non si attaccano alla guida e non diventano una massa appiccicosa. Come opzione, tutte le guide telescopiche possono essere fornite con un fermo in posizione iniziale-centrale-finale. È possibile soddisfare requisiti per posizioni di bloccaggio determinate individualmente.