Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

Binari telescopici drylin®

Binari telescopici drylin® NT

Binari estensibili completamente esenti da lubrificazione in corse di lunghezza da 100 mm a 600 mm. La guida presenta binari telescopici in alluminio anodizzato e un blocco di scorrimento del materiale collaudato e testato iglidur®. I tribopolimeri iglidur consentono il funzionamento a secco in qualunque applicazione grazie ai loro lubrificanti solidi composti. Oltre a essere esenti da manutenzione, questi binari telescopici presentano anche il vantaggio di poter essere usati senza problemi in ambienti igienici puliti. Non vi è alcuna possibilità di trasferimento di oli o grassi su altri prodotti, vestiti o persone. Con i binari telescopici sono già state implementate persino applicazioni in porte per camera bianca. Il funzionamento a secco offre vantaggi anche in aree con accumulo di sporco. Le particelle di sporco non si attaccano alla guida compattandosi in una massa appiccicosa. Come opzione, tutti i binari telescopici possono essere forniti con una griglia in posizione iniziale-centrale-finale. Con i binari telescopici è possibile soddisfare requisiti in caso di posizioni di divisione determinate individualmente.

Binario telescopico  
Caratteristiche

Versione robusta in plastica/alluminio

Peso ridotto

Economici

Resistenti alla corrosione

NT-35-L  

Estensione totale NT-35-"L"
NT-60-  
Estensione totale NT-60-"L"
NT-35-  

Sovraestensione NT-35-"L"-"L+20"
NT-60-  
Sovraestensione NT-60-"L"-"Lmax.+20"
NT-35-  
Estensione parziale NT-35-"L"-"B"
NT-60-  
Estensione parziale NT-60-"L"-"B"

Raccomandazione: la Fmax calcolata agevola un facile funzionamento manuale. Il sistema può muovere carichi maggiori, tuttavia in tal caso è necessaria una forza motrice maggiore.

 
Gamma di prodotti
cod. art.:
Dimensioni [mm]
Codice articolo b H L. min. L. max.
 NT-35 35 19 100 600 a richiesta 
 NT-60 60 24 200 1000 a richiesta 
Altre informazioni sull'articolo scelto:
3D CAD Experts Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog