drylin® W
Robuste e resistenti allo sporco
Montaggio semplice
Leggere e silenziose nel funzionamento
Ampia varietà di profili di guida
drylin® N
Dimensioni di installazione ridotte comprese tra 6 mm e 12 mm
Peso ridotto
Rotaie color argento o nero anodizzato
Rotaia in quattro larghezze da 17 mm a 80 mm
drylin® T
Un'alternativa ai sistemi di guida con cuscinetti a ricircolo di sfere, veloce da implementare
Dimensioni connettore e foro intercambiabili
Regolazione automatica del gioco
Elevati carichi statici ammissibili
Giochi registrabili
Maggiori informazioni sui sistemi lineari con profilo di guida
drylin® R
Compatibili con i cuscinetti a sfere standard
Lamine di scorrimento sostituibili
Massima resistenza all'usura
Robuste e resistenti allo sporco
drylin® Q
Per un movimento lineare resistente alla torsione
Compatte e leggere
Gioco del cuscinetto a regolazione continua
Robuste ed esenti da lubrificazione
drylin® NT
Corse di qualunque lunghezza fino a 600 mm
Utilizzabili anche in ambienti igienicamente protetti
Solide e leggere
Esenti da lubrificazione e silenziose
I pattini precaricati drylin® sono disponibili a magazzino con precarico individuale e precarico doppio, possono essere consegnati entro 24 ore.
I vantaggi in breve:
Dal lunedì al giovedì, dalle 8:00 alle 17:00.Venerdì dalle 8:00 alle 16:30
24h