Mein Ansprechpartner
igus® Schweiz GmbH

Winkelstrasse 5

4622 Egerkingen

+41 62 388 97 97
+41 62 388 97 99
WS-16

Noch breiter in Baugröße 16

Schiene in Breite 120 mm | drylin® WS-16-120

Die Baugröße 16 der drylin® W-Linearführung ist eine der beliebtesten Größen, denn sie verbindet eine hohe Lastaufnahme mit einer flachen Bauhöhe. Und genau diese Baugröße ergänzen wir mit einer weiteren breiteren Profilschiene und passenden Linearschlitten. Durch das Profil von 120 mm bietet die Linearführung eine um 60 % größere Abstützfläche als die bisherige 60er Breite. Vor allem in der seitlichen Einbaulage bietet das Profil so ein hohes Abstützmoment und eignet sich auch ideal als Einachsführung.

Dieses Produkt anfragen

technik verbessern mit igus news

Technik verbessern

  • Über Faktor 3 höheres Widerstandsmoment gegenüber 60er Breite
  • Bis zu Faktor 5,75 höheres Flächenträgheitsmoment
  • Korrosionsbeständig durch Hartanodisation
  • Ungebohrte Schienenprofile für individuelle Anpassungen

Kosten senken mit igus news

Kosten sparen

  • Schnelle Montage durch Doppelwellenprofil und Standardbohrbild
  • Parallelität der Wellen erspart Ausrichtung von Einzelwellen
  • Millimetergenauer Zuschnitt bis 4.000 mm
  • Anschlussmaß 80 mm passend auf Standardkonstruktionsprofile

beweise der igus news

Beweise

  • Hartanodisation getestet im Salzsprühnebeltest NSS nach DIN EN 9227 / ASTM B-117
  • Flächenträgheitsmoment ly 2.114.000 mm4 : lz 33.200 mm
  • Widerstandsmoment Wby 31.100 mm³, Wbz 2.150 mm³

recyclen mit igus news

Nachhaltigkeit

  • Geringer Verschnitt durch millimetergenauen Zuschnitt
  • 66 % Gewichtsersparnis durch Einsatz von Aluminium statt Stahl
  • Schmierfreier Einsatz auch in emissionskritischen Umgebungen (z. B. Reinraum) möglich


Fragen Sie unsere Experten

igus Experte Michael Hornung

Unsere igus® Experten beraten Sie gerne und unverbindlich.

Hier Kontakt aufnehmen

Aktuellen Katalog herunterladen

News HMI 2020

Bequem per Mausklick die PDF herunterladen und igus® kennenlernen.

Zu den PDF downloads

Weitere drylin® Produkte

shopping icon

Entdecken Sie in unserem Onlineshop vielfältige Produkte und Lösungen für Ihre Probleme.

Zu den weiteren Produkten

Anwendungsbeispiele unserer drylin® Produkte


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.