Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.


Disimballare. Collegare. Automatizzare.
 
 


Simula ora!

robolink® DCi - pacchetto di automazione completo

Composto da braccio robotico, sistema di controllo e software intuitivo

1. Disimballare

Robot a 4 o 5 assi completo.

Unità di controllo altamente efficiente 

Nessun armadio di comando aggiuntivo.

Completamente assemblato in fabbrica.

2. Collegare

Sistema plug and play composto da: controller, alimentatore e collegamenti per USB ed Ethernet.

Compatibile con sistemi di controllo di altri produttori

Espansione modulare possibile tramite plugin (p. es. sistema di elaborazione delle immagini).

Autonomia tramite documentazione dettagliata.

3. Automazione

Programmazione tramite PC o controller con display touch.

Software di controllo intuitivo per configurare in modo semplice e veloce le sequenze di movimento.

Simulazione di processi complessi all'interno del software.

Massimo risparmio di spazio e flessibilità grazie all'unità di controllo integrata.

Potete eseguire l'integrazione con facilità e in modo autonomo - grazie alla documentazione dettagliata online


Acquista ora!

robolink DCi con sistema di controllo integrato  
 

Vantaggi del braccio articolato per robot modulare ed economico

Approccio modulare

Economico

Elevata flessibilità: ampia scelta di effettori finali

Struttura leggera

Precisione ≤ 1 mm

2-5 gradi di libertà di movimento (DOF)

Return on Investment (ROI) dopo 4-7 mesi (in base al sistema di controllo)

Esente da lubrificazione e resistente allo sporco

Resistente agli urti

Download CAD gratuiti

Simulare il braccio robotico online

robolink® designer  

Con il robolink® designer potete configurare in modo facile e veloce e simulare online il vostro braccio robotico robolink® D individuale, in un'interfaccia CAD intuitiva. Simula il robot a 4 assi

Vorreste ricevere una formazione per il robolink® DCi?

Cosa si insegna nella parte teorica della formazione?

Breve introduzione a robotica e automazione

Regolazione e funzionamento del robolink® DCi con il software associato

Rilevamento di errori durante la regolazione del braccio robotico

Estensione del robot p. es. attraverso sistemi di telecamere o sistema di controllo programmabile

Cosa si insegna nella parte pratica della formazione?I partecipanti approfondiscono le loro conoscenze acquisite e implementano una soluzione di automazione con l'aiuto del robolink® DCi. È possibile affrontare sistematicamente i problemi specifici dei partecipanti e sviluppare soluzioni di automazione per la loro applicazione.Quanto dura la formazione?Il corso di formazione dura circa otto ore e si svolge in un giorno.
 
Richiedi le date della formazione ora

Esperto di robolink® Martin Raak

Richiedi la video live chatL'esperto di robolink® Martin Raak e il suo team saranno lieti di aiutarvi. Il team di esperti vi contatterà il prima possibile per chiarire i vostri dubbi.

 

Selezione di esempi applicativi

Per rimuovere i semi-gusci dei cellulari da una zona pericolosa della macchina con acqua nebulizzata refrigerante, un produttore di macchine utensili utilizza un braccio articolato robolink®.

 

Con l'aiuto di un braccio articolato robolink®, la Four Stars Engineering Systems GmbH è in grado di offrire ai suoi clienti proprio ciò che serve per i test elettrici automatizzati dei circuiti stampati.

 

A voi la scelta: sistema completo pronto per essere utilizzato o soluzione personalizzata

robolink® DCi  
Acquistare - robolink® DCi

Il robolink® DCi viene consegnato con un sistema di controllo perfettamente adatto e un software per la programmazione intuitiva. Pertanto il sistema può essere utilizzato immediatamente e voi potrete regolare il vostro processo di automazione in un attimo.
» Acquista robolink® DCi qui

robolink® D sistema completo  
Costruire - un braccio robotico completo (elettromeccanico)

Selezionate il modello robolink® desiderato nel nostro negozio e combinatelo con il sistema di controllo. Tutti i sistemi completi sono composti da giunti robolink® coordinati, motori adatti e piastre di collegamento.
» Acquista bracci robotici completi qui
» Altre informazioni

Configura robolink® in modo autonomo  
Costruire - una soluzione personalizzata

Configurate e ordinate il vostro braccio robotico in modo facile e veloce con il robolink® designer intuitivo. Noi forniamo file CAD e schede tecniche dei nostri prodotti robolink® gratuitamente per consentirvi di programmare meglio il vostro progetto di automazione.
» Configura in modo autonomo con il robolink® designer
» Vai ai file CAD

Il nuovo robolink RL-DP: disponibile in quattro versioni

  • Scatola del cambio integrata
  • Alto grado di precisione e carichi elevati
  • Più veloce
  • Cavi interni
  • Peso ridotto


Maggiori informazioni su robolink® DP

robolink® RL-DP  
 

Sistema di controllo robolink® DCi

Semplice interfaccia utente

Metodo di funzionamento facile da comprendere

Collegamento semplice tramite Ethernet

Con il software per Windows igus Robot Control in 3D

Semplice inserimento di comandi teach con il mouse

Per la programmazione è necessario solo un laptop

Sequenze facili da salvare
 

Avete domande su robolink®? Abbiamo già risposto alla maggior parte delle domande più comuni in un'ampia sezione di FAQ .