Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.

Robot and motor control systems

The cost-effective and individually adaptable robot arms from igus® can be supplemented with different control concepts. A solution is available in the form of the industrial control system that is made by the company Commonplace Robotics GmbH and has been specially designed for robolink® D. It is supplied with an easy-to-use software. With the help of the software, the motion sequences of the robot are displayed and can be programmed and controlled in a manner that is easy to understand. The modular robolink® principle makes the robot arms usable with a self-programmed controller as well, thus offering maximum modularity. Due to the combination of robolink® gripper arm and control system, monotonous tasks, e.g. in quality assurance, assembly or commissioning, can be automated easily and the work sequences can also be coordinated effortlessly.
 

Numero di prodotti: 1

drylin® D3 per motori a corrente continua

  • Automazione semplice direttamente utilizzando il sistema di controllo senza software e/o PC
  • Funzionamento con interruttore di finecorsa o tramite consumo energetico
  • Funzionamento sinistra/destra e controllo velocità direttamente sull'alloggiamento
  • Opzione per interruttori/joystick esterni
  • Diverse modalità di funzionamento, quali funzionamento a tocco e funzionamento inizio-fine (semi-automatico)
  • Diverse rampe di accelerazione regolabili
  • Alimentazione 24 V/2,5 A
     
    Tutti i documenti rilevanti per dryve D3 sono disponibili nei download.
da 179.78 CHF/Pz.
1 articoli, di cui pronti per la spedizione:
1 entro 48 ore
Vai alla pagina del prodotto

Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al giovedì, dalle 8:00 alle 17:00.
Venerdì dalle 8:00 alle 16:30

Online:

24h


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® SE & Co. KG legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® SE & Co. KG o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® SE & Co. KG dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® SE & Co. KG