Per le serie TRC·TRE·TRCF con taglia 60-125 mm
Per robot con capacità di carico di circa 50kg
Fino a 780 mm di lunghezza di ritrazione
Per applicazioni con un elevato peso di riempimento
Forza di ritrazione pressoché costante per l'intera corsa
Componenti pneumatici standard
Per le serie TRC·TRE con ø-nominale 40-100mm
Per robot con capacità di carico di circa 10kg
Fino a 670mm di lunghezza di ritrazione
Se non è necessario alcun sistema di guide lineari
Per impiego in condizioni ambientali gravose
Forza di ritrazione mediante fibre di sostegno integrate
Per le serie TRC·TRE·TRCF* con indice ø 40-125 mm
La speciale guida lineare evita raggi di curvatura ristretti
Fino a 490 mm di lunghezza di ritrazione possibile
Ritrazione lineare e semplice senza flessioni, fibre di sostegno o rulli di guida
Economico
Unità lineare igus® drylin® W esente da manutenzione
Per le serie TRC·TRE con un ø nominale di 40mm
Per robot piccoli, di peso ridotto
Fino a 500 mm di lunghezza di ritrazione
Per movimenti altamente dinamici
Soluzione economica
Unità lineare igus® drylin® W esente da manutenzione
43 attacchi a magazzino per molti tipi di robot
Per tutti i moduli triflex® RSP , RS e RSE
Dati CAD 3D disponibili online per il download
Anche per robot con posizioni di montaggio laterali
Ampia gamma di regolazione di ± 250 mm
Combinabili con piastre di adattamento igus®
Semplifica l'allineamento anche in celle robot ristrette
| triflex® R serie |
RSP ø Indice |
RS Ø Indice |
RSE Ø Indice lineare |
RSE Ø Indice |
|---|---|---|---|---|
| TRC | 60 - 125 | 40 - 100 | 40 - 125 | 40 |
| TRE | 60 - 125 | 40 - 100 | 40 - 125 | 40 |
| TRCF | 85 - 100 | - | 85 - 100 | - |
| TRL* | - | - | - | - |
| TRLF* | - | - | - | - |