Catene portacavi preassemblate - readychain®
Fissa subito un appuntamento!

Sistemi per catene portacavi preassemblati pronti per l'installazione, direttamente dal produttore


Perché scegliere una catena portacavi preassemblata?

Nella produzione di macchine e attrezzature, ci sono molti buoni motivi per scegliere le catene portacavi preassemblate, pronte per l'installazione:
  • I tempi di assemblaggio si riducono fino al 95%
  • Riduzione dei costi di produzione
  • Logistica ridotta al minimo - non sono necessari spazi di stoccaggio
  • Approvvigionamento ottimizzato - un sistema, un unico codice articolo
  • Tempi di montaggio ridotti - meno fermi macchina
  • Installazione in loco - servizio globale con 35 filiali
  • Su richiesta, igus sviluppa sistemi speciali - componenti a disegno

Novità 2022 readychain e readycable

Novità readychain® 2022 ...

... Tech up, cost down. It's our job.

Tech up. Cost down: proponiamo soluzioni che permettono di raggiungere almeno uno di questi due obbiettivi... Questo è il nostro lavoro ed è quello per cui ci impegniamo da sempre.

Scopri tutte le novità readychain® e readycable® 2022.
Vai alle novità readychain® e readycable® 2022

FAQ - domande frequenti


Catena portacavi plug-in

... Preparate la vostra catena portacavi per il plug & play

Un solo connettore: le nostre catene portacavi plug-in sono praticamente infinite e possono essere completamente personalizzate in base all'applicazione del cliente. Il sistema offre la sicurezza del plug-in e consente di risparmiare fino all'80% dei tempi di assemblaggio. Devi fare manutenzione? Basta scollegare, ricollegare, avviare. Non esiste procedura più facile.
Vai ai dettagli

Aggiungete Module Connect al vostro carrello in un clic ...

... disponibile a magazzino!

Per gli utenti che desiderano configurare autonomamente la propria interfaccia, sono disponibili dei set Module Connect con tre o quattro ingressi cavo. Questi set contengono l'alloggiamento per i supporti, gli inserti di collegamento, gli inserti di tenuta e i fissacavi. In base all'applicazione, si possono ordinare separatamente alcuni accessori come i dispositivi di chiusura (singola o doppia) o elementi di fissaggio. igus può fornire anche gli inserti di contatto necessari per la configurazione individuale!
Vai allo shop

Opzioni readychain®

readychain basic

Basic

Consiste in una catena portacavi dotata di cavi elettrici, sistemi pneumatici e idraulici senza connettori.Guarda il video qui
Richiedi assemblaggio
readychain basic

Standard

Consiste in una catena portacavi dotata di cavi elettrici, sistemi pneumatici, idraulici e di sensori, compresi i connettori.Guarda il video qui
Richiedi assemblaggio
readychain standard plus

Standard plus

Consiste in una catena portacavi equipaggiata con cavi elettrici, sistemi pneumatici, idraulici e sensori, compresi i connettori e le piastre di montaggio per il fissaggio.Guarda il video qui
Richiedi assemblaggio
readychain premium

Premium

Consiste in una catena portacavi dotata di cavi elettrici, sistemi pneumatici, idraulici e di sensori, compresi i connettori, nonché una vera e propria struttura per il trasporto e l'assemblaggio.Guarda il video qui
Richiedi assemblaggio

I tuoi vantaggi con readychain®


 I tuoi vantaggi: BASICSTANDARDSTANDARD PLUS PREMIUM
 UN fornitore - tanti fornitori in uno 
 Ridurre il tempo di montaggio
 Ridurre i guasti
 Non sono necessari terminali elettrici
 Testate digitalmente al 100%
 Niente surplus di cavi
 Interfacce ridotte
 Punti di connessione/interfacce ottimizzati
 Sistema multi asse pronto da installare
 Trasporto/assemblaggio ottimizzati
 Un singolo montaggio
 Un solo articolo/gruppo di prodotti
 Plug and play
 I vantaggi in breveBASICSTANDARDSTANDARD PLUSPREMIUM
 Tempo di assemblaggio ridotto■■□□□■■■□□■■■■□■■■■■
 Costi logistici ridotti■■■□□■■■■□■■■■■■■■■□
 Approvvigionamento ottimizzato ■■■□□■■■■■■■■■■■■■■■

Esempi applicativi con readychain®

Quando si tratta di automazione industriale, ci sono tanti buoni motivi per scegliere i sistemi per catene portacavi preassemblati. I costi di produzione diminuiscono, le fonti di errore sono praticamente escluse. Serve meno lavoro di progettazione, mentre l'affidabilità aumenta. Le possibilità sono molto variegate, dalle linee di assemblaggio al settore della movimentazione dei materiali fino all'ingegneria meccanica.
Vai alla panoramica delle applicazioni

Module Connect - configurato in base alle esigenze e fornito pronto per il collegamento

Risparmiate tempo e spazio con i moduli di connessione intelligenti

Passaggio 1: Selezionare i moduli

Passaggio 1:
Selezionare i moduli

Passaggio 2: Combinare i moduli

Passaggio 2:
Combinare i moduli

Passaggio 3: Selezionare l'alloggiamento

Passaggio 3:
Selezionare l'alloggiamento

Passaggio 4:
Combinare gli alloggiamenti


Tutti i dettagli su Module Connect

Stabilimento readychain®

Aumentare la produttività in fabbrica con readychain®

Sistema pronto per entrare in funzione

igus si fa carico dell'intera logistica di approvvigionamento - dall'approvvigionamento dei componenti speciali necessari, lastre di metallo o componenti della macchina, alla fornitura di sistemi pronti da installare alla data programmata.
  • Il numero dei vostri fornitori e ordini si ridurrà di circa il 75%
  • La qualità garantita dei sistemi readychain
  • Servizio di installazione sul posto
  • Assistenza individuale dei clienti finali
Maggiori informazioni

Tutti i componenti da un unico fornitore - con garanzia

Le catene portacavi igus vengono già utilizzate in modo affidabile in centinaia di migliaia di applicazioni in tutto il mondo. Dalle macchine per bevande alle acciaierie, dalle applicazioni lineari ai processi più complessi - igus offre migliaia di opzioni di installazione.

Con oltre 1.300 cavi chainflex a magazzino, igus offre la più vasta gamma di cavi specifici per l'uso in catena portacavi. Grazie al laboratorio di prova più grande del settore, igus® è l'unico fornitore sul mercato in grado di offrire una garanzia di 36 mesi su tutti i suoi cavi chainflex®.
Sono disponibili tutti i connettori più comuni e oltre 4.600 cavi per azionamenti secondo lo standard di 24 produttori.
Componenti readychain

Ordina un campione gratuito e una scatola con informazioni

Sistema pronto da installare invece di singoli componenti

Nessuna azienda deve più preoccuparsi dell'installazione di catene portacavi e cavi per le proprie macchine. Con il nostro readychain forniamo sistemi di alimentazione di energia personalizzati e assemblati, facili da installare sul posto.
Ordina ora una scatola gratuita

Altre informazioni

dall'inizio

Stabilimento igus per readychain

  • 1.600 sistemi readychain lasciano lo stabilimento ogni settimana
  • 4.175 m² per l'assemblaggio
  • 4.150 dipendenti in tutto il mondo, di cui 359 eseguono lavori di assemblaggio
  • 35 filiali igus in tutto il mondo, 14 stabilimenti per le readychain
laboratorio di prova

Il più grande laboratorio di prova del mondo

Da gli oltre 15.000 test che eseguiamo ogni anno, abbiamo creato ciò che - probabilmente - è il più grande database di test al mondo. Questo database ci permette di selezionare sempre il prodotto giusto per la vostra specifica applicazione. Sono possibili anche test individuali per il vostro settore.

Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al giovedì, dalle 8:00 alle 17:00.
Venerdì dalle 8:00 alle 16:30

Online:

24h


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® SE & Co. KG legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® SE & Co. KG o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® SE & Co. KG dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® SE & Co. KG